Termékek közzététele
THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal
Roca

THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal

ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal. All-in-one design: Integrated and concealed waste macerator that provides a complete bathroom even if there is no suitable plumbing system. Side covers to conceal connections and pipes. Rimless WC for easy cleaning and greater hygiene. Saving of water: dual flush mechanism 4.5/3L. The pump of the macerator is located inside the WC (400W; 220-240V AC 50Hz; IPX4) ensuring a low noise level compared to standard external waste macerators. The outlet pipe can rotate 180° to point left, right or backwards and adapted to DN22 or DN32 pipes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34T0N2xx0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportInspira
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)810
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)640
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures