Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
roca/products/9351342c-6ae7-442c-a114-58f8cc645400
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Urinals
SPUN Urinal w/ back inlet w/ cover
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Roca
Követés
SPUN Urinal w/ back inlet w/ cover
Vitreous china urinal with back inlet
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
353148xx0
Termékcsalád
Urinals
Termékcsoport
Spun
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-01-08
Verziószám
1
Magasság (mm)
575
Szélesség (mm)
275
Mélység (mm)
340
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=353148..0
Szerelési útmutató
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={DA43F2F1-ECEC-4A2A-958A-8011595B3944}
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Műszaki leírás
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/353148..0/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Tervezés helye
Spanyolország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Urinals
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Urinals
UNSPSC kód
30181506
Hasonló termékek
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Letöltés
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Letöltés
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Letöltés