Termékek közzététele
Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid
Roca

Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid

Vitreous china wall-hung bidet without lid. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Specifikáció
  • Compatible with: A806E50001 Supralit® bidet lid
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító355V05XX0
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportVictoria
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)435
  • Szélesség (mm)355
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets