Termékek közzététele
ONA Vitreous china wall-hung bidet
Roca

ONA Vitreous china wall-hung bidet

Vitreous china wall-hung bidet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Specifikáció
  • Compatible with 806E12..1 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 806E10..1 SUPRALIT ® bidet lid
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító357685xx0
  • TermékcsaládBidets
  • TermékcsoportOna
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)290
  • Szélesség (mm)530
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 leírásBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
  • OmniClass szám23-31 23 00
  • OmniClass névBidets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia