Termékek közzététele
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet

5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)
Rimless vitreous china urinal, top inlet Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation.
Specifikáció
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal 5A9D24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3590J2xx0
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportProton
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)680
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)305
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures