Termékek közzététele
PROTON Electronic (230V) Rimless Urinal with back inlet
Roca

PROTON Electronic (230V) Rimless Urinal with back inlet

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
Rimless electronic urinal with back inlet. Connection to mains 230V Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation. Automatic touchless flush, by means of an infrarred sensor. Adjustable settings: flush time, cleaning mode, flush mode and user detection distance. Automatic hygienic flush after 24 hours of inactivity
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3590J5xx0
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportProton
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)680
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)305
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures