Termékek közzététele
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in 1300 mm shower tray

    Built-in 1300 mm shower tray

    Specifikáció
    • This vitreous china 1300 mm shower tray embodies the sleek elegance of the rest of the collection and is integrated at floor level to facilitate access and increase safety thanks to Zero-to-Surface technology. The smooth, pleasant finish and clear lines of the tray are further enhanced by the hidden water outlet. Available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító373761xx
    • TermékcsaládShower trays
    • TermékcsoportIsland
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)65
    • Szélesség (mm)950
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagPorcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures