Termékek közzététele
ONDA Container 300mm
Roca

ONDA Container 300mm

Container 300mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3870Z2000
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportOnda
  • Megjelenés dátuma2021-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45
  • Szélesség (mm)120
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings