Termékek közzététele
Cala Wall-mounted bath-shower mixer
Cala Wall-mounted bath-shower mixer
Cala Wall-mounted bath-shower mixer
    Roca

    Cala Wall-mounted bath-shower mixer

    Wall-mounted bath-shower mixer. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Specifikáció
    • Compatible with: A5B1C03C00 Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5A026EXX0
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportCala
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets