Termékek közzététele
Cala Built-in bath-shower mixer with automatic diverter
Cala Built-in bath-shower mixer with automatic diverter
Cala Built-in bath-shower mixer with automatic diverter
    Roca

    Cala Built-in bath-shower mixer with automatic diverter

    Built-in bath-shower mixer with automatic diverter and 2 outlets. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Specifikáció
    • Compatible with: A5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5A066EXX0
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportCala
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets