Termékek közzététele
ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403
Roca

ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403

1/2" built-in bath-shower mixer with automatic diverter. To be completed with RocaBox 525869403. This faucet collection, which stands out for its elegance and versatility, includes flow limiters to 5 litres per minute as well as the Cold Start technology that guarantee greater water and energy savings. Also, with the aim of providing more comfort, the shower mixer can be equipped with a clip-on shelf, allowing you to have your showering essentials close to hand.
Specifikáció
  • Compatible with: 525869403 Universal RocaBox
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A0B90C00
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportAtlas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek