Termékek közzététele
T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer
Roca

T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer

Wall-mounted thermostatic shower mixer A modern cylindrical and smooth design, making cleaning easier. Ergonomic controls: discreet lever on the back or lower side of the controls, allowing a tight grip even with wet or soapy hands. Integrated Quick Reaction technology: desired temperature in just a few seconds, keeping it constant
Specifikáció
  • Compatible with: 5B1C03C00 Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A2E18C00
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportT-500
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures