Termékek közzététele
AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer
Roca

AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer

Self-closing deck-mounted basin mixer with push-button and lateral handle for temperature regulation
Specifikáció
  • Adjustable flow time Aerator type: Integrated aerator Application place: Basin Faucet type: Mixer faucet Finish: Chrome Flow rate (l/min - 3 bar): 3 Installation type: Deck-mounted Push-button opening Recommended for public spaces Sustainable product Temperature control: Mechanical mixer Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 3/8"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A3179C00
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportAvant
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-10-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál