Termékek közzététele
Insignia. Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start
Roca

Insignia. Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start

Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start. With soft outlines and an extraordinary elegance and personality, its slim side handle makes the difference in a modern single-lever faucet ideal for bathrooms with a clear urban character.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A3C3Axx0
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportInsignia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)260
  • Mélység (mm)155
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets