Termékek közzététele
L90 Concealed basin mixer
Roca

L90 Concealed basin mixer

Concealed basin mixer
Specifikáció
  • Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A3L20C00
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportL90
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)180
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures