Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
roca/products/8c61cb25-d0c9-4ba4-8a73-3b853b2788df
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba szerelési rendszerek
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Roca
Követés
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
S - Electronic urinal flush valve powered by batteries Finishes: Chrome, White and Matt
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Compatible with: 525165203 Internal subset powered by batteries 525165303 Internal subset. Mains operated at 230V
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
5A8102xx0
Termékcsalád
Flush valves
Termékcsoport
Sentronic
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-07-16
Verziószám
1
Magasság (mm)
110
Szélesség (mm)
92
Mélység (mm)
110
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A8102..0
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Műszaki leírás
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A8102..0/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Spanyolország
Gyártás helye
Spanyolország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
IFC besorolás
Szelep
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_79
Uniclass 2015 leírás
Urinal flushing valves
CSI MasterFormat 2014 kód
22 42 13.16
CSI MasterFormat 2014 név
Commercial Urinals
OmniClass szám
23-31 25 00
OmniClass név
Toilet and Bath Specialties
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Hasonló termékek
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Letöltés
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Letöltés
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Letöltés