Termékek közzététele
Syra Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start
Roca

Syra Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start

Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start. Single-lever kitchen faucets that perfectly combine a clean design with practicality and ergonomics, making the cooking experience even more enjoyable to the palate and to the eye.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A852AC00
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportSyra
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures