Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
roca/products/269e8231-24e3-4f13-b79b-0a4ae5521ef2
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Mosogatók
J 900 Double bowl kitchen sink
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Roca
Követés
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(20 vélemény)
Stainless steel double bowl kitchen sink
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
870510901
Termékcsalád
Kitchen sinks
Termékcsoport
J
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-01-22
Verziószám
1
Magasság (mm)
155
Szélesség (mm)
490
Mélység (mm)
900
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=870510901
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Műszaki leírás
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/870510901/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Spanyolország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Mosogatók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Hasonló termékek
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Letöltés
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Letöltés
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
Letöltés
Roca
BEVERLY 500 Double bowl kitchen sink
Letöltés
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
Letöltés
Roca
Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink
4.1
(
7
)
Letöltés