Termékek közzététele
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Exposed, angle shut-off cock for urinal
Specifikáció
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A9279C00
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportAvant
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-10-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 leírásUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.11
  • CSI MasterFormat 2014 névAngle Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures