Termékek közzététele
SENTRONIC V - Electronic urinal flush valve
Roca

SENTRONIC V - Electronic urinal flush valve

V - Electronic urinal flush valve powered by 9V alkaline battery
Specifikáció
  • Compatible with: 359607..0 Vitreous china urinal with top inlet 35945H..0 Vitreous china urinal with top inlet 353149..0 Vitreous china urinal with top inlet 35945L..0 Vitreous china urinal with top inlet 353145..0 Vitreous china urinal with top inlet 353330..1 Vitreous china urinal with top inlet 525081207 Remote control for uniral 359607..1 Vitreous china urinal with back inlet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A9A79C00
  • TermékcsaládFlush valves
  • TermékcsoportSentronic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 leírásUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Hasonló termékek