Termékek közzététele
Essential Thermostatic hydromassage column
Roca

Essential Thermostatic hydromassage column

Essential Thermostatic hydromassage column. The best option whether to enjoy a relaxing or invigorating shower, depending on the time of day. This hydromassage column has an attractive design of pure lines and several options to control both the temperature and Thermostatic hydromassage column. the water flow.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A9A8BC00
  • TermékcsaládShower columns
  • TermékcsoportEssential
  • Megjelenés dátuma2022-02-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1285
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)220
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek