Termékek közzététele
Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm
Roca

Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm

Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm. New shower columns featuring advanced materials that include thermostatic mixer, multifunction handshower and a big showerhead available in round and rectangular versions.
Specifikáció
  • Includes: A5B4961TP0 Adaptable shelf A5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse A5B2116C00 2 m. 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5A9B90C00
  • TermékcsaládShower columns
  • TermékcsoportEven
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1275
  • Szélesség (mm)582
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek