Termékek közzététele
Victoria (col) Shower column Basic
Victoria (col) Shower column Basic
    Roca

    Victoria (col) Shower column Basic

    Shower column Basic. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5A9F18xx0
    • TermékcsaládShower columns
    • TermékcsoportVictoria (col)
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)962
    • Szélesség (mm)577
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures