Termékek közzététele
VICTORIA CONNECT shower column with diverter
Roca

VICTORIA CONNECT shower column with diverter

CONNECT shower column with diverter. Includes a ø 245 mm shower head, ø 100 mm, 1-function hand-shower, 1.7 m metallic flexible hose
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5B9M61C00
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportVictoria
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures