Termékek közzététele
T-500 Pack (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set)
Roca

T-500 Pack (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set)

Pack (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set). The T-500 series offers you the benefits and functionalities that characterise thermostatic faucets: water and energy saving, safety and comfort.
Specifikáció
  • Includes: A5A1318C00 Wall-mounted thermostatic shower mixer. A5B1D03C00 Shower kit with Stella 100/3 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5D0418C00
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportT-500
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures