Termékek közzététele
T-2000 Pack Thermostatic RocaBox Square
Roca

T-2000 Pack Thermostatic RocaBox Square

4.8/5 csillag4.8(8 vélemény)
Pack Thermostatic RocaBox Square
Specifikáció
  • Includes: A5B2350C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B0950C00 Square straight wall arm for shower head. A5A0C88C00. Built-in thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator. To completed with RocaBox A525869403. A5B9L61C00 STICK SQUARE - Handshower with Rain function. A5B2716C00. 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A525869403 Universal RocaBox. A5B0850C00 SQUARE - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5D1088C00
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportT-2000
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures