Termékek közzététele
T-Multi Built-in thermostatic body (2 ways) for mixer with hand-shower and bracket with water outlet
Roca

T-Multi Built-in thermostatic body (2 ways) for mixer with hand-shower and bracket with water outlet

The T- Multi collection features a minimalist design that enhances the modern shower space. Equipped with thermostatic functionality, it ensures precise temperature control and added safety. The T-Multi Switch option includes on/off buttons for easy control and intuitive use, and water flow regulation for a smooth and effortless experience.
Specifikáció
  • Compatible with: A5A214AC00 - T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5E214Axx0
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportT-Multi
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets