Termékek közzététele
L20  Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket
L20  Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket
    Roca

    L20 Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket

    Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5A202JXX0
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportL20
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-23
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)221
    • Mélység (mm)124
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets