Termékek közzététele
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.6/5 csillag4.6(31 vélemény)
PRAGA 790 x 450 mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Specifikáció
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító870E10740
  • TermékcsaládKitchen sinks
  • TermékcsoportPraga
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)790
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures