Termékek közzététele
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
    Roca

    INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet

    In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply. Its soft curves, its minimalist design and its intuitive technology make it a toilet that fits any lifestyle. In-Wash® Inspira is the perfect solution for your daily hygiene. Uncomplicated and straightforward. Its remote control is absolutely intuitive and anyone can easily customize its settings through simple interfaces.
    Specifikáció
    • Compatible with: 822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító803095xx1
    • TermékcsaládINSPIRA
    • TermékcsoportSmart toilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)485
    • Szélesség (mm)385
    • Mélység (mm)585
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures