Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
roca/products/e30115cf-4510-464c-9579-30fabe1dfb3f
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tükrök
LUNA 600 x 900 Mirror
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Roca
Követés
LUNA 600 x 900 Mirror
Mirror
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
812182000
Termékcsalád
Mirrors
Termékcsoport
Luna
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-01-01
Verziószám
1
Magasság (mm)
900
Szélesség (mm)
28
Mélység (mm)
600
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=812182000
Szerelési útmutató
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={5E4EF269-4619-4C6F-8A14-F8BD49FB773D}
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Műszaki leírás
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/812182000/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Spanyolország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tükrök
IFC besorolás
Bútor
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Letöltés
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Letöltés