Termékek közzététele
ARMANI - ISLAND 980 x 1200 mm lighted mirror with demister and Maxiclean treatment
Roca

ARMANI - ISLAND 980 x 1200 mm lighted mirror with demister and Maxiclean treatment

980 x 1200 mm lighted mirror with demister and Maxiclean treatment
Specifikáció
  • The pure, straight lines of this lighted mirror complement the collection and enhance the harmony of the Armani/Roca bathroom space. This stylish piece, which measures 980 x 1200 mm, offers a functional solution for the beauty area and is ideal for use with the 1000 mm vanity units, reinforcing the harmony and symmetry of the bathroom furniture. Featuring lateral illumination and atmospheric lighting at the top and base, the mirror also boasts an electric demisting system that prevents condensation and the inconvenience of a steamed-up surface. It has also been treated with Maxiclean, an exclusive Roca solution that repels water and limescale, making cleaning easier and ensuring that the elegant appearance of the bathroom space remains intact.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító812220000
  • TermékcsaládMirrors
  • TermékcsoportIsland
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1200
  • Szélesség (mm)980
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia