Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
roca/products/6ce1c0e4-0a5d-4511-a51b-405752344a26
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tükrök
PRISMA CONFORT - Mirror with upper and lower LED lighting and demister device
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Roca
Követés
PRISMA CONFORT - Mirror with upper and lower LED lighting and demister device
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
812266000
Termékcsalád
Illuminated mirrors
Termékcsoport
Prisma
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-10-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
800
Szélesség (mm)
35
Mélység (mm)
1000
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=812266000
Útmutató videó
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Műszaki leírás
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/812266000/
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tükrök
IFC besorolás
Bútor
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Letöltés
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Letöltés
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Letöltés
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Letöltés
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Letöltés
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Letöltés