Termékek közzététele
Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device
Roca

Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device

4.4/5 csillag4.4(10 vélemény)
Round mirror with perimetral LED lighting and demister device. A luxurious collection with integrated LED lights creating an illuminated ambiance, perfect for those daily rituals
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító812337000
  • TermékcsaládIlluminated mirrors
  • TermékcsoportIridia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)37
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings