Termékek közzététele
LUNA 600 Round mirror
Roca

LUNA 600 Round mirror

4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)
Round mirror
Specifikáció
  • Compatible with: 813087000 LED Spotlight 10W with support
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító812367000
  • TermékcsaládMirrors
  • TermékcsoportLuna
  • Megjelenés dátuma2021-05-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)28
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Hasonló termékek