Termékek közzététele
Luna Square mirror with frame
Roca

Luna Square mirror with frame

Square mirror with frame. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító812414000
  • TermékcsaládMirrors
  • TermékcsoportLuna
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)40
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors