Termékek közzététele
Mirai Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.

Rectangular mirror with perimeter lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device. High-end mirror collection that combines sleek design with innovative features. It has a matt black aluminium frame and features direct LED lighting with adjustable temperature and intensity and a built-in demister. Theres is also a choice of LED lighting around the perimeter or LED lighting at the top of the mirror.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító812452485
  • TermékcsaládMirrors
  • TermékcsoportMirai
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors