Termékek közzététele
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
    Roca

    Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K

    Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K. This collection is a versatile, young and urban proposal that fits any kind of space, combining practicality, elegance and design.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító812474000
    • TermékcsaládMirrors
    • TermékcsoportLuna
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
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
    Hasonló termékek