Termékek közzététele
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800
    Roca

    HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800

    3.7/5 csillag3.7(11 vélemény)
    Heated towel rail. An alliance between simplicity, style and functionality. This collection has been designed to adapt to any space and requirement. Inspired by minimalist forms, it is characterised by its great versatility. It is a solution thought of for both small and large design projects, whether public or private.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító81550200x
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportHotels 2.0
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Towels
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings