Termékek közzététele
ARMANI - ISLAND Square storage container with lid
Roca

ARMANI - ISLAND Square storage container with lid

Square storage container with lid
Specifikáció
  • The secret to an immaculate, attractive bathroom space is total harmony between the separate fixtures and fittings and practical, well-designed organization elements. The Island collection is characterized by a unique design that not only allows each item to create a bold statement, but also to complement the rest of the accessories to perfection. This square container adds practical function to the beauty and wellness area and can be used for storage either inside the Armani/Roca cabinets or on the vanity counter. Along with its practical lid, it maintains the sleek, elegant lines of the bathroom and enhances a sense of order. The container and lid have a sophisticated translucent fumé finish that allows you to store small objects discreetly, and matches any cabinet interior or profile shelf to perfection.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816453043
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportIsland
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)109
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products