Termékek közzététele
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 394 x 75 mm towel rail
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 394 x 75 mm towel rail
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 394 x 75 mm towel rail
ARMANI - ISLAND Wall-mounted 394 x 75 mm towel rail
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-mounted 394 x 75 mm towel rail

    Wall-mounted 394 x 75 mm towel rail
    Specifikáció
    • The secret to an immaculate, attractive bathroom space is total harmony between the separate fixtures and fittings and practical, well-designed organization elements. The Armani/Roca Island collection offers an entire range of complements and accessories in the same finishes, allowing you to fully coordinate and tailor the décor in your bathroom to create the desired atmosphere. The functionality and impeccable form of this towel rail is enhanced by its availability in several different sizes and finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the dark Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8164550xx
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportIsland
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)394
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products