Termékek közzététele
TWIN Wall-mounted toilet brush holder
Roca

TWIN Wall-mounted toilet brush holder

Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816715001
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportTwin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)380
  • Szélesség (mm)115
  • Mélység (mm)76
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings