Termékek közzététele
Cubica Robe hook
Roca

Cubica Robe hook

Robe hook. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816819001
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportCubica
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45
  • Szélesség (mm)45
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 27
  • OmniClass névRobe Hooks
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings