Termékek közzététele
Cubica Grated container
Roca

Cubica Grated container

Grated container. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816826001
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportCubica
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)110
  • Mélység (mm)49
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Equipment
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek