Termékek közzététele
ACCESS PRO 480mm straight grab bar. Antibacterial.
ACCESS PRO 480mm straight grab bar. Antibacterial.
    Roca

    ACCESS PRO 480mm straight grab bar. Antibacterial.

    Antibacterial straight grab bar, 480 mm ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
    Specifikáció
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító816977009
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportAccess
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)82
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagVinyl
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 leírásSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-31 15 17 21
    • OmniClass névBathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings