Termékek közzététele
ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar
Roca

ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar

Antibacterial 135° angled grab bar ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Specifikáció
  • Angle: 135 Finish: White Grab rail diameter (mm): 33 Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6 Shape: Angular
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító816982009
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportAccess
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)248
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagVinyl
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 leírásSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 15 17 21
  • OmniClass névBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek