Termékek közzététele
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
    Roca

    Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer

    Auxiliary unit with one drawer. To be combined with a floorstanding metal structure. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító817087XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportMeridian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)259
    • Szélesség (mm)514
    • Mélység (mm)424
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework