Termékek közzététele
Superinox Robe hook
Roca

Superinox Robe hook

Robe hook. A wide range that defines and adjusts to a maximum all the elements that have an effect on the creation of bathroom environments. This concept is functional and fits easily into any space.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító817300002
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportSuperinox
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)23
  • Szélesség (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 leírásClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 27
  • OmniClass névRobe Hooks
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
Hasonló termékek