Termékek közzététele
Public Wall-mounted gel dispenser
Public Wall-mounted gel dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted gel dispenser

    Wall-mounted gel dispenser. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8174030xx
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportPublic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Szélesség (mm)111
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties