Termékek közzététele
Public Wall-mounted gel dispenser
Roca

Public Wall-mounted gel dispenser

Wall-mounted gel dispenser. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8174040xx
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportPublic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)113
  • Mélység (mm)105
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers